Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H250 Co 125 80 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
Lien PDF
PDF
Ø Alésage
BORE [mm]
Ø Tige
MM [mm]
Montage
M
Extrémité de tige
RE
Joints
SQ
Etanchéité du piston
SP
Etanchéité tige
SR
Mode de fonctionnement
OP
Orices
OF
Course
STROKE [mm]
Position de la course
POS [mm]
Joint pour
JOINT
Distance XV
XV [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H250 Co 50 32 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
50
32
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 63 40 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
63
40
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 80 50 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
80
50
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 100 63 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
100
63
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 125 80 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
125
80
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 140 90 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
140
90
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 160 100 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
160
100
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 180 110 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
180
110
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 200 125 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
200
125
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 250 160 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
250
160
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
H250 Co 320 200 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
Ouvrir PDF
320
200
Standard Joints, +80 °C max
Joint à double effet
Joint garniture simple à lèvre
5
0
Sans joint
0.0
Show compressed display (11 configurable products)
Numéro de commandeH250 Co 125 80 MF3 ET N D J L1 GZ 5 SE 1 1
ShorttextVérin hydraulique double effet, série H250 CO. Vérin rond - Normes ISO6022/DIN 24333. Pression de service 250 bar. Alésage de 50 à 320 mm. Joints Iso. Course à la demande
Dernières modifications01.04.2021 04:42:40
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-2x-24x-DIN 24333 DIN 24333
ISO-6x-60x-ISO 6022 ISO 6022